2指长行程平行抓手
LWR 系列

  • DGUV认证的协作抓手
  • 带集成控制器的伺服电机
  • 敏感版本
  • IO-Link控制
  • 与LWR固定部件(IO-Link/RS485)结合使用。
  • 由于采用了伺服技术,最适合应用于大型工件和不同尺寸的工件。
订单号MRK 设计符合 ISO/TS 15066 标准通讯方式操作温度
LWR50L-02-00001-AIO-Link5 ... +50 [°C]
LWR50L-02-00002-AIO-Link5 ... +50 [°C]