LWR50L-02-00002-A

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie LWR
- DGUV zertifizierte kollaborative Greifer
- Servoantrieb mit integriertem Controller
- Sensitive Ausführung
- IO-Link-Ansteuerung
- Verwendung in Kombination mit LWR Festteilen (IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen von größeren Werkstücken sowie unterschiedlichen Abmessungen durch Servo-Technologie
Technische Daten
MRK-Design nach ISO/TS 15066 | Ja |
Ansteuerung | IO-Link |
Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 1.6 [kg] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Anzugskraft | 50 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
Passend für Serie | LWR50F-xx-03/04/05 |
MRK-Form | kollaborativ |
Kabelführung | intern |
Antriebsart | elektrisch |
Integrierte Positionsabfrage | ja |
Hub pro Backe | 60 [mm] |
Hub pro Backe, regelbar | 60 [mm] |
Greifkraft min. | 20 [N] |
Nenngreifkraft | 180 [N] |
Greifkraft nach ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Steuerzeit | 0.125 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,3 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 80 [mm] |
Verfahrgeschwindigkeit Kraftbetrieb max. | 30 [mm/s] |
Verfahrgeschwindigkeit Positionierbetrieb max. | 60 [mm/s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 0.8 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 2 [mm] |