Standard
SPN138E4SD-B
SPN138E4SD-B
SPN 零点夹紧系统
Standard 系列
"经济的"
专注于基本功能
通过夹紧段进行锁定
PLUS 接头
硬化不锈钢
两个集成式防扭转装置
可选配自动封闭器
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
扭矩支撑
不锈钢
仿形夹持
硬化
与参考系统兼容的螺栓
结构高度低
增压连接
气动
高重复精度
无软管连接
自动封闭器
技术数据
最大保持力
M12/M16
牵引力
12.0 [kN]
带 PLUS 接头的牵引力
24.0 [kN]
操作温度
-10 ... +70 [°C]
防止旋转
有
增压连接
有
空气清洁功能
没有
支承面检查功能
没有
支承密封件
是
重复精度
0.005 [mm]
材料
硬化不锈钢
重量
3.1 [kg]
附件
自动
封闭器
SPZ138AV-B
SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B
SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B
SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B
具体优势
螺栓
钳制段
弹簧套装
扭矩支撑/防扭转