MKR3200A

夹具元件
MKR 系列

  • 不受限于生产商
    用于圆轴导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
技术数据
保持力1850 [N]
额定操作气压6 [bar]
轴径 Ø32 [mm]
安装方向从上方
保持扭力37 [Nm]
最大。长度夹紧49
最大操作气压6.5 [bar]
最小操作气压2 [bar]
刮擦器-
重量2.2 [kg]
具体优势
  1. 圆轨
    可用于圆轴导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在圆柱导轨上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构