夹具元件
MKR 系列
- 不受限于生产商
用于圆轴导轨 - 无能量打开 (NO)
压力关闭 - 长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
订单号 | 保持力 | 额定操作气压 | 轴径 Ø | |
---|---|---|---|---|
MKR1000A | 650 [N] | 6 [bar] | 10 [mm] | |
MKR1200A | 650 [N] | 6 [bar] | 12 [mm] | |
MKR1500A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 15 [mm] | |
MKR1600A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 16 [mm] | |
MKR2000A | 1000 [N] | 6 [bar] | 20 [mm] | |
MKR2500A | 1200 [N] | 6 [bar] | 25 [mm] | |
MKR3000A | 1750 [N] | 6 [bar] | 30 [mm] | |
MKR3200A | 1850 [N] | 6 [bar] | 32 [mm] | |
MKR4000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 40 [mm] | |
MKR5000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 50 [mm] | |
MKR6000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 60 [mm] |
- 圆轨
可用于圆轴导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在圆柱导轨上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构