MKR 系列
MKR4000A
MKR4000A
夹具元件
MKR 系列
不受限于生产商
用于圆轴导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
保持力
1850 [N]
额定操作气压
6 [bar]
轴径 Ø
40 [mm]
安装方向
从上方
保持扭力
40 [Nm]
最大。长度夹紧
49
最大操作气压
6.5 [bar]
最小操作气压
2 [bar]
刮擦器
-
重量
2.3 [kg]
具体优势
圆轨
可用于圆轴导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在圆柱导轨上