MKRS 系列
MKRS1000A-LP
MKRS1000A-LP
夹具元件
MKRS 系列
不受限于生产商
用于圆轴导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
安全元件
在断电时牢固钳制
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
保持力
300 [N]
轴径 Ø
10 [mm]
安装方向
从上方
保持扭力
1 [Nm]
最大。长度夹紧
56
最大操作气压
6.5 [bar]
最小操作气压
4 [bar]
刮擦器
-
重量
0.3 [kg]
具体优势
圆轨
可用于圆轴导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在圆柱导轨上