MKRS2000A

夹具元件
MKRS 系列

  • 不受限于生产商
    用于圆轴导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
技术数据
保持力600 [N]
轴径 Ø20 [mm]
安装方向从上方
保持扭力6 [Nm]
最大。长度夹紧60
最大操作气压6.5 [bar]
最小操作气压5.5 [bar]
刮擦器-
重量0.53 [kg]
具体优势
  1. 圆轨
    可用于圆轴导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在圆柱导轨上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元