RBPS 系列
RBPS3600-A
RBPS3600-A
夹具元件
RBPS 系列
检测使生产更可靠
查询打开/关闭状态(可选)
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
安全元件
在紧急断电时安全制动
轻松检测状态
利用磁场传感器查询活塞位置
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
保持力
35000 [N]
轴径 Ø
36 [mm]
安装方向
从前方
保持扭力
380 [Nm]
最大操作气压
6.5 [bar]
最小操作气压
4 [bar]
刮擦器
是
重量
21 [kg]
附件
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
2点传感器,电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P2-PNP
具体优势
楔形传动机构
在活塞和钳口之间力的传输
夹紧钳用于钳制和制动
压在圆柱导轨上
外壳
气动活塞
环形活塞沿纵向移动楔形传动机构
弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元
盖子
传感元件槽(RBPS12 规格以上)
固定和定位磁场传感器(可选)