RBPS5500-A

夹具元件
RBPS 系列

  • 检测使生产更可靠
    查询打开/关闭状态(可选)
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
  • 轻松检测状态
    利用磁场传感器查询活塞位置
技术数据
保持力52000 [N]
轴径 Ø55 [mm]
安装方向从前方
保持扭力780 [Nm]
最大操作气压6.5 [bar]
最小操作气压4 [bar]
刮擦器
重量38 [kg]
具体优势
  1. 楔形传动机构
    在活塞和钳口之间力的传输
  2. 夹紧钳用于钳制和制动
    压在圆柱导轨上
  3. 外壳
  4. 气动活塞
    环形活塞沿纵向移动楔形传动机构
  5. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  6. 盖子
  7. 传感元件槽(RBPS12 规格以上)
    固定和定位磁场传感器(可选)