MBPS1501AS1

夹具元件
MBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
PMIMSA15MSA..A显示变量
PMIMSA15MSA..E显示变量
PMIMSA15MSA..LA显示变量
PMIMSA15MSA..LE显示变量
PMIMSA15MSA..LS显示变量
PMIMSA15MSA..S显示变量
THKHSR15HSR..A显示变量
THKHSR15HSR..AM显示变量
THKHSR15HSR..B显示变量
THKHSR15HSR..BM显示变量
THKHSR15HSR..C显示变量
THKHSR15HSR..R显示变量
THKHSR15HSR..RM显示变量
THKHSR15HSR..YR显示变量
THKHSR15HSR..YRM显示变量
THKHSV15HSV..C显示变量
THKHSV15HSV..R显示变量
技术数据
保持力800 [N]
最小操作气压4.5 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧94
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量0.42 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元