MBPS2001AS1

夹具元件
MBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
PMIMSA20MSA..A显示变量
PMIMSA20MSA..E显示变量
PMIMSA20MSA..LA显示变量
PMIMSA20MSA..LE显示变量
PMIMSA20MSA..LS显示变量
PMIMSA20MSA..S显示变量
THKHSR20HSR..A显示变量
THKHSR20HSR..AM显示变量
THKHSR20HSR..B显示变量
THKHSR20HSR..C显示变量
THKHSR20HSR..CA显示变量
THKHSR20HSR..CAM显示变量
THKHSR20HSR..CB显示变量
THKHSR20HSR..CBM显示变量
THKHSR20HSR..HA显示变量
THKHSR20HSR..HAM显示变量
THKHSR20HSR..HB显示变量
THKHSR20HSR..HBM显示变量
THKHSR20HSR..LA显示变量
THKHSR20HSR..LAM显示变量
THKHSR20HSR..LB显示变量
THKHSR20HSR..LBM显示变量
THKHSR20HSR..LR显示变量
THKHSR20HSR..R显示变量
THKHSR20HSR..RM显示变量
THKHSR20HSR..YR显示变量
THKHSR20HSR..YRM显示变量
THKHSV20HSV..C显示变量
THKHSV20HSV..R显示变量
THKHSR20HSR..BM显示变量
THKHSR20HSR..LLRM显示变量
技术数据
保持力900 [N]
最小操作气压4.5 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧94
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量0.51 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元