MBPS2510BS1
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | 显示变量 |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 1300 [N] |
最小操作气压 | 4.5 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 934 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 0.68 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元