MBPS 系列
MBPS3501CS1-A
MBPS3501CS1-A
夹具元件
MBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
安全元件
在紧急断电时安全制动
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
THK
SHS
35
SHS..C
显示变量
THK
SHS
35
SHS..LC
显示变量
THK
SHS
35
SHS..LV
显示变量
THK
SHS
35
SHS..V
显示变量
THK
SHS
35
SHS..LR
显示变量
THK
SHS
35
SHS..R
显示变量
技术数据
保持力
2000 [N]
最小操作气压
4.5 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
106
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
1.3 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力