MKS 系列
MKS1504F-LP
MKS1504F-LP
夹具元件
MKS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制
安全元件
在断电时牢固钳制
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
NSK
RA(R1A)
15
RAA..AL
显示变量
NSK
RA(R1A)
15
RAA..BL
显示变量
NSK
RA(R1A)
15
RAA..EM
显示变量
NSK
RA(R1A)
15
RAA..GM
显示变量
NSK
RA(R1A)
15
RAA..AN
显示变量
NSK
RA(R1A)
15
RAA..BN
显示变量
技术数据
保持力
300 [N]
最小操作气压
4 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
58
额定操作气压
4 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
保持力PLUS连接
650 [N]
重量
0.25 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元
尺寸图
洁净室适用性证书
SERIES MKS