MKS1505AK

夹具元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1631 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1632 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1661 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1662 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1665 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1666 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)15R1621 (SNH)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LU显示变量
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SA显示变量
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SU显示变量
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..U显示变量
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..R显示变量
技术数据
保持力400 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧58
额定操作气压6 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接1050 [N]
重量0.25 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元