MKS2501N-LP

夹具元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
THKNR25NR..XA显示变量
THKNR25NR..XB显示变量
THKNR25NR..XLA显示变量
THKNR25NR..XLB显示变量
THKNR25NR..XLR显示变量
THKNR25NR..XR显示变量
THKNRS25NRS..XA显示变量
THKNRS25NRS..XB显示变量
THKNRS25NRS..XLA显示变量
THKNRS25NRS..XLB显示变量
THKNRS25NRS..XLR显示变量
THKNRS25NRS..XR显示变量
THKSNR25SNR..C显示变量
THKSNR25SNR..LC显示变量
THKSNR25SNR..LR显示变量
THKSNR25SNR..R显示变量
THKSNS25SNS..C显示变量
THKSNS25SNS..LC显示变量
THKSNS25SNS..LR显示变量
THKSNS25SNS..R显示变量
THKSVR25SVR..C显示变量
THKSVR25SVR..LC显示变量
THKSVR25SVR..LR显示变量
THKSVR25SVR..R显示变量
THKSVS25SVS..C显示变量
THKSVS25SVS..LC显示变量
THKSVS25SVS..LR显示变量
THKSVS25SVS..R显示变量
技术数据
保持力600 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧56
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接1200 [N]
重量0.4 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元