MKS2505A

夹具元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)25R1622..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)25R1623..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)25R1651..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)25R1653..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)25R1621..IMS..显示变量
Bosch RexrothR16…IMS(带测量系统的滚珠)25R1624..IMS..显示变量
技术数据
保持力750 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧56
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量0.4 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元