MKS6501A-LP

夹具元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
HIWINHG(QH)65HGH..CA显示变量
HIWINHG(QH)65HGH..HA显示变量
HIWINHG(QH)65HGW..CA显示变量
HIWINHG(QH)65HGW..CC显示变量
HIWINHG(QH)65HGW..HA显示变量
HIWINHG(QH)65HGW..HC显示变量
IKOLWH(MH)65LWH..B显示变量
IKOLWH(MH)65LWHD..B显示变量
IKOLWH(MH)65LWHDG显示变量
IKOLWH(MH)65LWHG显示变量
IKOLWH(MH)65LWHT..B显示变量
IKOLWH(MH)65LWHTG显示变量
IKOLWH(MH)65LWHY显示变量
NSKNH(N1H)65NAH..AN显示变量
NSKNH(N1H)65NAH..BN显示变量
NSKNH(N1H)65NAH..EM显示变量
NSKNH(N1H)65NAH..GM显示变量
PMIMSA65MSA..E显示变量
PMIMSA65MSA..LE显示变量
PMIMSA65MSA..LS显示变量
PMIMSA65MSA..S显示变量
SBCSBI65SBI..FL显示变量
SBCSBI65SBI..FLL显示变量
SBCSBI65SBI..SL显示变量
SBCSBI65SBI..SLL显示变量
TBITR65H-FE显示变量
TBITR65H-FL显示变量
TBITR65H-VE显示变量
TBITR65H-VL显示变量
THKHSR65HSR..A显示变量
THKHSR65HSR..B显示变量
THKHSR65HSR..CA显示变量
THKHSR65HSR..CB显示变量
THKHSR65HSR..HA显示变量
THKHSR65HSR..HB显示变量
THKHSR65HSR..LA显示变量
THKHSR65HSR..LB显示变量
THKHSR65HSR..LR显示变量
THKHSR65HSR..R显示变量
THKHSR65HSR..YR显示变量
THKSHS65SHS..C显示变量
THKSHS65SHS..LC显示变量
THKSHS65SHS..LV显示变量
THKSHS65SHS..V显示变量
Nanjing-GongyisGZB65AA显示变量
Nanjing-GongyisGZB65AAL显示变量
Nanjing-GongyisGZB65BA显示变量
Nanjing-GongyisGZB65BAL显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...ELZ显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...EMZ显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...FLZ显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...GLZ显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...GMZ显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...HLZ显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...ANZ显示变量
NSKLH(L1H)65LAA...BNZ显示变量
THKHRX65HRX..C显示变量
THKHRX65HRX..LC显示变量
THKHRX65HRX..R显示变量
THKHRX65HRX..LR显示变量
技术数据
保持力1350 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧82
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接2000 [N]
重量2.6 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元