MKS6503MR-LP
设备/选项
- 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..A | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LA | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..LR | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 65 | LLUHC..R | 显示变量 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..A | 显示变量 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..B | 显示变量 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..C | 显示变量 |
Schneeberger | MR | 65 | MRW..D | 显示变量 |
Thomson | 522 | 65 | 512..A | 显示变量 |
Thomson | 522 | 65 | 512..B | 显示变量 |
Thomson | 522 | 65 | 512..C | 显示变量 |
Thomson | 522 | 65 | 512..D | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 1350 [N] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 82 |
额定操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
保持力PLUS连接 | 2000 [N] |
重量 | 2.8 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元