MKS6505AK-LP

夹具元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)65LRX显示变量
IKOLRX(MX)65LRXC显示变量
IKOLRX(MX)65LRXD显示变量
IKOLRX(MX)65LRXDC显示变量
IKOLRX(MX)65LRXDG显示变量
IKOLRX(MX)65LRXG显示变量
IKOLRX(MX)65MX显示变量
IKOLRX(MX)65MXC显示变量
IKOLRX(MX)65MXD显示变量
IKOLRX(MX)65MXDC显示变量
IKOLRX(MX)65MXDG显示变量
IKOLRX(MX)65MXDL显示变量
IKOLRX(MX)65MXG显示变量
IKOLRX(MX)65MXL显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)65R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)65R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)65R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)65R1653 (FLS)显示变量
技术数据
保持力1350 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧82
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接2000 [N]
重量2.8 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元