MKS8501A-LP

夹具元件
MKS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
设备/选项
  • 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)85LRX显示变量
IKOLRX(MX)85LRXG显示变量
THKHSR85HSR..A显示变量
THKHSR85HSR..B显示变量
THKHSR85HSR..CA显示变量
THKHSR85HSR..CB显示变量
THKHSR85HSR..HA显示变量
THKHSR85HSR..HB显示变量
THKHSR85HSR..LA显示变量
THKHSR85HSR..LB显示变量
THKHSR85HSR..LR显示变量
THKHSR85HSR..R显示变量
THKNR85NR..A显示变量
THKNR85NR..B显示变量
THKNR85NR..LA显示变量
THKNR85NR..LB显示变量
THKNR85NR..LR显示变量
THKNR85NR..R显示变量
THKNRS85NRS..A显示变量
THKNRS85NRS..B显示变量
THKNRS85NRS..LA显示变量
THKNRS85NRS..LB显示变量
THKNRS85NRS..LR显示变量
THKNRS85NRS..R显示变量
THKSNR85SNR..LC显示变量
THKSNR85SNR..LR显示变量
THKSNS85SNS..LC显示变量
THKSNS85SNS..LR显示变量
技术数据
保持力1350 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧82
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接2000 [N]
重量3 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元