TPC-AA106X136H

结构减振器 BasicStop
Axial Advanced 系列

  • 结构:轴向
  • 硬度:55D,40D
  • 每个冲程的能量吸收:405 - 17810 J
  • 缓冲比:最高 65%
技术数据
连续运作时每行程最大能量吸收4250 [J]
连续运作时每小时最大能量吸收127500 [J/h]
急停时每行程最大能量吸收5950 [J]
最大冲程65 [mm]
行程=0时的高度H106 [mm]
直径(冲程=0 时)136 [mm]
直径(冲程=最大值时)178 [mm]
等级数1
最大拧入长度 E16 [mm]
螺纹M16
重量1195 [g]
撞击时最大角度15 [°]
不含 LABS 物质
RoHS 标准
REACH 标准