结构减振器 BasicStop
Axial Advanced 系列

  • 结构:轴向
  • 硬度:55D,40D
  • 每个冲程的能量吸收:405 - 17810 J
  • 缓冲比:最高 65%
订单号连续运作时每行程最大能量吸收连续运作时每小时最大能量吸收急停时每行程最大能量吸收
TPC-AA53X108H1900 [J]57000 [J/h]2660 [J]
TPC-AA68X88H1640 [J]49200 [J/h]2295 [J]
TPC-AA98X102H1970 [J]59100 [J/h]2760 [J]
TPC-AA106X136H4250 [J]127500 [J/h]5950 [J]
TPC-AA118X146H8330 [J]249900 [J/h]11660 [J]
TPC-AA57X88M1210 [J]36300 [J/h]1695 [J]
TPC-AA79X64M450 [J]13500 [J/h]630 [J]
TPC-AA84X100M1785 [J]53550 [J/h]2500 [J]
TPC-AA94X85M1940 [J]58200 [J/h]2715 [J]
TPC-AA96X74M980 [J]29400 [J/h]1372 [J]
TPC-AA114X137M6350 [J]190500 [J/h]8890 [J]
TPC-AA129X116M3710 [J]111300 [J/h]5195 [J]
TPC-AA166X168M10100 [J]303000 [J/h]14140 [J]
TPC-AA186X140M7310 [J]219300 [J/h]10230 [J]
TPC-AA224X152M7260 [J]217800 [J/h]10165 [J]
TPC-AA241X149M8860 [J]265800 [J/h]12400 [J]
TPC-AA252X177M12725 [J]381750 [J/h]17810 [J]