PHE25X15NWFE-A
技术数据
连续运作时每行程最大能量吸收 | 170 [J] |
最小撞击速度 | 3.0 [m/s] |
最大撞击速度 | 5.0 [m/s] |
螺纹 | M25X1.5 |
连续运作时每小时最大能量吸收 | 120000 [J/h] |
急停时每行程最大能量吸收 | 190 [J] |
端头 | 无头长活塞杆 |
NORMAL | |
撞击时最大角度 | 2 [°] |
作用于固定挡块的最大力 | 17 [kN] |
锁紧螺母拧紧力矩 | 60 [Nm] |
材质 | 不锈钢 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
最小复位力 | 26 [N] |
最大复位力 | 45 [N] |
复位时间最大。 | 0.4 [s] |
防护装置 | 毡垫圈 |
系列 | High Energy |
允许温度范围 | -10 ... +70 [°C] |
H1 认证 | 是 |