PME06X05NSAD-A
技术数据
连续运作时每行程最大能量吸收 | 1.8 [J] |
最小撞击速度 | 1.8 [m/s] |
最大撞击速度 | 3.5 [m/s] |
螺纹 | M6X0.5 |
行程 | 5 [mm] |
连续运作时每小时最大能量吸收 | 5000 [J/h] |
急停时每行程最大能量吸收 | 1.8 [J] |
硬度 | 软体 |
端头 | 无头短活塞杆 |
NORMAL | |
撞击时最大角度 | 2 [°] |
作用于固定挡块的最大力 | 0.5 [kN] |
锁紧螺母拧紧力矩 | 2 [Nm] |
重量 | 5 [g] |
材质 | 不锈钢 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
最小复位力 | 1.5 [N] |
最大复位力 | 2.5 [N] |
复位时间最大。 | 0.15 [s] |
防护装置 | 刮擦器 (NBR) |
系列 | Mini Energy |
允许温度范围 | -10 ... +70 [°C] |
H1 认证 | 是 |