Branche standard

用于曲轴的夹持搬运系统

挑战

除了优化后的介质导入效果外,系统所面临的挑战还包括如何应对各型号机轴的巨大长度差异,以及如何驶近不同的位置。法兰侧可作为所有长度的参考点。另一大难题在于,机轴仍需转动 90°。

解决方案

Zimmer Group 的专家设计了一种 2 级闭合行程,适用于长度或小或大的工件。处于主导地位的动力行程确保了参考点的统一性。此外,还使用了带旋转分配器的气动旋转装置,并通过夹紧的方式固定夹持位置。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力1200 [N]
夹持设计FORM
夹持安全装置KLE
最大行程200 [mm]
IP 等级IP40
系统重量36 [kg]
最大工件重量25 [kg]
最高工件温度40 [°C]

请联系我们

个人资料
消息