WER2000FSI32-05-B
技术数据
可匹配于 | 固定部分 |
连接方式 | 弹簧触点 |
电源电压 | 60 [V] |
标准流量 | 3 [A] |
接触点/面数量 | 32 |
功能 | 信号电流 |
系列 | WER2000 |
传输设置 | 电动 |
固定类型 | 空线端 |
连接类型 | 可定制 |
连接力 | 32 [N] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 0.02 [kg] |
Suitable loose part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LSI32-05-B | 32 | 空线端 |