WER3000FLA01-00-A
技术数据
可匹配于 | 固定部分 |
连接方式 | 型插拔连接器 |
电源电压 | 58 [V] |
标准流量 | 140 [A] |
接触点/面数量 | 1 |
功能 | 负载电流 |
系列 | WER3000 |
传输设置 | 电动 |
固定类型 | 电缆接头 |
连接类型 | 公头 |
固定螺纹 | M8 |
连接力 | 30 [N] |
释放力 | 25 [N] |
重量 | 0.093 [kg] |
Suitable loose part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA01-00-A | 1 | 电缆接头 | M8 |