WER3000LLA01-00-A

能源模块
WER3000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
可匹配于非固定端
连接方式型插拔连接器
电源电压58 [V]
标准流量140 [A]
接触点/面数量1
功能负载电流
系列WER3000
传输设置电动
固定类型电缆接头
连接类型公头
固定螺纹M8
连接力30 [N]
释放力25 [N]
重量0.081 [kg]
Suitable fixed part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER3000FLA01-00-A 1 电缆接头 M8