WER4000LPL15-12-A
技术数据
液力耦合器数量 | 15 |
可匹配于 | 非固定端 |
固定螺纹 | M5 |
系列 | WER4000 |
操作气压 | -0.6 ... 10 [bar] |
传输设置 | 气动 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.42 [kg] |
Suitable fixed part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER4000FPL15-12-A | M5 |