WER3000FPL01-04
技术数据
液力耦合器数量 | 1 |
可匹配于 | 固定部分 |
固定螺纹 | G3/8" |
系列 | WER3000 |
操作气压 | -0.6 ... 10 [bar] |
传输设置 | 气动 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.13 [kg] |
Suitable loose part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL01-04 | G3/8" | |||
WER3000LLN00-00-A |