WER3000LPL01-04

Energieelement
Serie WER3000

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
Anzahl Fluidkupplungen1
AnschlussgewindeG3/8"
Durchfluss je Überträger1100 [l/min]
SerieWER3000
Übertragungsartpneumatisch
Passend für BaugrößeWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Passend fürLosteil
Betriebsdruck-0.6 ... 10 [bar]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.13 [kg]
Passendes Festteil
Anzahl Kontakte Anschlussart Anschlussgewinde
WER3000FPL01-04 G3/8"