Expired model GZ25-35G
2指张角式抓手
GZ 系列
具体优势
- 可调节接近开关检测块
直接检测抓手手指运动 - 用于固定安装块
接近开关安装 - 钢(C45K)手指
可以强固或由客户自行加工成适应其应用的形式 - 调节螺丝
可调节张开角度 调节手指设置来完美适应工件 - 驱动
通过柱塞直接驱动 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 内置保持力安全装置
内置在活塞腔内来储藏动能(从型号GZ18-23D到GZ55-65D)