线性气缸
LI系列
LI50-200S
LI50-200S
线性气缸
LI 系列
大定位法兰
大连接面简化了您的设计并且可牢固连接后续工具
终端位置缓冲
摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长
无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
弹性体终端位置减振装置
Powerstop 终端位置减振装置
IP54
接近传感器
2 路导向
技术数据
行程
200 [mm]
压力
950 [N]
最大收缩力
950 [N]
无负载时运行时间
0.48 [s]
最低操作温度
5 [°C]
最高操作温度
+80 [°C]
每循环耗气体积
666 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护
IP54
重量
5.5 [kg]
Fa最大负载
90 [N]
最大偏移值A
0.1 [mm]
附件
流量控制阀 - 转动式
DRV1-8X6
接近开关 - M8连接头
NJ12-E2S
适配板
AP50-S
停止位置调节螺丝
AI-M8X1-53
工业缓冲器 PowerStop
PHE20X15NSDE-A
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAG500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
中心定位环
ZE30H7X4
具体优势
导轨
抛光的加固钢杆
安装块
安装接近开关
驱动
双作用气缸
能源供应
减少排气时间
终端位置确认螺丝
直接检测法兰位置 随厂包括
最终位置缓冲
用塑料缓冲器或专利技术的油压缓冲器
活塞杆
抛光镀硬铬钢 D型号里面是一体的
工具端连接法兰
用于特定应用的连接板(由客户提供)
资料下载
备件材料清单