线性气缸
LI 系列
- 大定位法兰
大连接面简化了您的设计并且可牢固连接后续工具 - 终端位置缓冲
摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长 - 无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
系列特徵
- (最多)1 千万次循环免维护
- 弹性体终端位置减振装置
- IP54
- 接近传感器
- 通用活塞杆
- 2 路导向
- 3 路导向
安装尺寸: LI16 | ||||
订单号 | 行程 | 压力 | 最大收缩力 | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
安装尺寸: LI16D | ||||
订单号 | 行程 | 压力 | 最大收缩力 | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
安装尺寸: LI30 | ||||
订单号 | 行程 | 压力 | 最大收缩力 | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
安装尺寸: LI30D | ||||
订单号 | 行程 | 压力 | 最大收缩力 | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
安装尺寸: LI40 | ||||
订单号 | 行程 | 压力 | 最大收缩力 | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
安装尺寸: LI40S | ||||
订单号 | 行程 | 压力 | 最大收缩力 | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
安装尺寸: LI50S | ||||
订单号 | 行程 | 压力 | 最大收缩力 | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
- 导轨
抛光的加固钢杆 - 安装块
安装接近开关 - 驱动
双作用气缸 - 能源供应
减少排气时间 - 终端位置确认螺丝
直接检测法兰位置 随厂包括 - 最终位置缓冲
用塑料缓冲器或专利技术的油压缓冲器 - 活塞杆
抛光镀硬铬钢 D型号里面是一体的 - 工具端连接法兰
用于特定应用的连接板(由客户提供)