FWR80L-00-A
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 80 |
最大工具重量 | 12 [kg] |
气体传输 | 4 [编号] |
每个通道的流量M5 | 170 [l/min] |
每个通道的流量 G1/8" | 650 [l/min] |
电传输 | 选配 |
X,Y上对接偏差最大值 | 2.2 [mm] |
X,Y上对接偏差最大值 | 1.5 [°] |
能源传输工作压力 | -0.6 ... 6 [bar] |
操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
惯性矩 | 9.97 [kgcm²] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP44 |
重量 | 0.68 [kg] |
最大搬运重量 | 29 [kg] |
具体优势
- 固定端
用于机械手端安装 - 连结法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 工具端可用传感元件
通过接近开关实现 - 安装能源模块
直接连接,无需转接板 - 非固定端
用于工具端安装 - 锁紧
手动操作 通过放置架自动操作 - 手动操作装置(可选)
防止意外松动 - 内置气路
空气/真空管路 可实现无管操作