2指平行抓手
LWR 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
  • 与 Match - 机器人模块(数字I/O/IO-Link/RS485)结合使用。
  • 最适合应用于医疗技术/实验室自动化、装配、电子行业等。
订单号单边行程通讯方式操作温度
LWR50L-23-00001-A6 [mm]IO-Link5 ... +60 [°C]
LWR50L-23-00002-A10 [mm]IO-Link5 ... +60 [°C]
LWR50L-23-00003-A13 [mm]IO-Link5 ... +60 [°C]
LWR50L-23-00004-A16 [mm]IO-Link5 ... +60 [°C]
LWR50L-23-00005-A6 [mm]I/O5 ... +60 [°C]
LWR50L-23-00006-A10 [mm]I/O5 ... +60 [°C]
LWR50L-23-00007-A13 [mm]I/O5 ... +60 [°C]
LWR50L-23-00008-A16 [mm]I/O5 ... +60 [°C]