LWR50L-23-00007-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie LWR
- Größter Hub bei kleinem Bauraum
- Einfachste Ansteuerung
- Positionierbarkeit über IO-Link
- Verwendung in Kombination mit Match - Robotermodulen (Digital I/O/IO-Link/RS485)
- Optimal für Anwendungen wie z.B. Medizintechnik/Laborautomation, Montage, Elektronikindustrie u.v.m.
Technische Daten
Hub pro Backe | 13 [mm] |
Ansteuerung | I/O |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.97 [kg] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Anzugskraft | 50 [N] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
Passend für Serie | LWR50F-xx-01/02 |
Integrierte Positionsabfrage | analog 0 ... 10 V |
Kabelführung | extern |
Antriebsart | elektrisch |
Greifkraftsicherung | mechanisch |
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max. | 360 [N] |
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. | 360 [N] |
Schließzeit | 0.23 [s] |
Öffnungszeit | 0.23 [s] |
Steuerzeit | 0,055 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,15 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 100 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 2 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |