LWR50L-23-00003-A

2指平行抓手
LWR 系列

  • 在最小的安装空间内实现最大行程
  • 最简单的激活
  • 通过 IO-Link 实现可定位性
  • 与 Match - 机器人模块(数字I/O/IO-Link/RS485)结合使用。
  • 最适合应用于医疗技术/实验室自动化、装配、电子行业等。
设备/选项
  • 可定位
技术数据
单边行程13 [mm]
通讯方式IO-Link
操作温度5 ... +60 [°C]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.98 [kg]
电传输集成
锁定行程1 [mm]
X,Y轴重复定位0,05 [mm]
Z轴重复定位0,05 [mm]
拧紧力50 [N]
X,Y上对接偏差最大值1.0 [mm]
适用于系列LWR50F-xx-03/04/05
可定位
集成式位置识别通过过程数据
电缆管理外部
驱动类型电动
自限位机械
最大闭合抓取力(可调节)360 [N]
最大张开抓取力(可调节)360 [N]
闭合时间0.23 [s]
张开时间0.23 [s]
操作时间0,055 [s]
已安装的抓手手指的自最大重0,15 [kg]
最大抓手手指长度100 [mm]
重复定位精度 +/-0.02 [mm]
电压24 [V]
最大电流消耗2 [A]
每个指口的最低起动行程0.5 [mm]