Match - 机械抓手
HRC
大行程的双爪平行抓取器
LWR - HRC-02
ALWR1-50-A
ALWR1-50-A
ALWR 系列
适合所有 MATCH 末端执行器的标准放置架
用于自动快换的放置架
放置架中可选配的末端执行器传感元件
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
重量
0.2 [kg]
附件
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
NJ5-E2SK-01
资料下载
备件材料清单