夹具元件
HKR 系列

  • 不受限于生产商
    用于圆轴导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    高达 50,000 次静态钳制循环
订单号保持力保持扭力轴径 Ø
HKR1200A1200 [N]7 [Nm]12 [mm]
HKR1600A1200 [N]10 [Nm]16 [mm]
HKR2000A1200 [N]12 [Nm]20 [mm]
HKR2500A1200 [N]15 [Nm]25 [mm]
HKR3000A2000 [N]30 [Nm]30 [mm]
HKR4000A2000 [N]40 [Nm]40 [mm]
HKR5000A2000 [N]50 [Nm]50 [mm]
HKR6000A2000 [N]60 [Nm]60 [mm]
  1. 圆轨
    可用于圆轴导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳