手动
HKR 系列
HKR3000A
HKR3000A
夹具元件
HKR 系列
不受限于生产商
用于圆轴导轨
无需工具即可打开和关闭(双稳态)
通过旋转钳制杆
免维护
高达 50,000 次静态钳制循环
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
保持力
2000 [N]
保持扭力
30 [Nm]
轴径 Ø
30 [mm]
钳制扭矩
15.00 [Nm]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
58
刮擦器
-
重量
1.5 [kg]
具体优势
圆轨
可用于圆轴导轨
塑料钳制杆
可自由调整(抬起即分离)
钳口
浮动式安装保证了对称的力量传递。