HKR1200A

夹具元件
HKR 系列

  • 不受限于生产商
    用于圆轴导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    高达 50,000 次静态钳制循环
技术数据
保持力1200 [N]
保持扭力7 [Nm]
轴径 Ø12 [mm]
钳制扭矩5.00 [Nm]
安装方向从上方
最大。长度夹紧32
刮擦器-
重量0.25 [kg]
具体优势
  1. 圆轨
    可用于圆轴导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳