TPC-AA98X102H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 450 - 17810 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 65%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1970 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb59100 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb2760 [J]
Hub max.63 [mm]
Höhe H bei Hub=098 [mm]
Durchmesser D bei Hub=0102 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.140 [mm]
Anzahl Stufen1
Einschraublänge E max.16 [mm]
GewindeM16
Gewicht645 [g]
Aufprallwinkel max.15 [°]
LABS-konformJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa