LI50-160S

线性气缸
LI 系列

  • 大定位法兰
    大连接面简化了您的设计并且可牢固连接后续工具
  • 终端位置缓冲
    摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹性体终端位置减振装置
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • IP54
  • 接近传感器
  • 2 路导向
技术数据
行程160 [mm]
压力950 [N]
最大收缩力950 [N]
无负载时运行时间0.42 [s]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积533 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量4.8 [kg]
Fa最大负载100 [N]
最大偏移值A0.08 [mm]
具体优势
  1. 导轨
    抛光的加固钢杆
  2. 安装块
    安装接近开关
  3. 驱动
    双作用气缸
  4. 能源供应
    减少排气时间
  5. 终端位置确认螺丝
    直接检测法兰位置 随厂包括
  6. 最终位置缓冲
    用塑料缓冲器或专利技术的油压缓冲器
  7. 活塞杆
    抛光镀硬铬钢 D型号里面是一体的
  8. 工具端连接法兰
    用于特定应用的连接板(由客户提供)