Aandraaimomenten voor schroeven
Montageschroef Sterkteklasse 8,8 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 Aanhaalmoment bij µ=0,12 [Nm] | 0,35 | 0,55 | 1,3 | 2,9 | 5,5 | 9,5 | 23 | 46 | 84 | 130 | 205 |
Montageschroef Sterkteklasse 8,8 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 Aanhaalmoment bij µ=0,12 [Nm] | 0,35 | 0,55 | 1,3 | 2,9 | 5,5 | 9,5 | 23 | 46 | 84 | 130 | 205 |