Gereedschap voor houtbewerking

De Zimmer Group is al meer dan 30 jaar een van de meest innovatieve bedrijven in de houtbewerkingssector. In de jaren 1990 en 2000 hebben wij, voornamelijk als denktank en OEM-leverancier, de markt gerevolutioneerd met baanbrekende oplossingen, zoals 's werelds eerste e-interface op de bewerkingskop. Vandaag de dag leveren wij geavanceerde hightech in de procesketen met een focus op maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en productiviteit. Daartoe maken wij gebruik van de nieuwste ontwikkelingstechnologieën en simulatiemethoden, zoals de digitale tweeling. Voor het toenemende gebruik van robotica bij de verwerking van hout, houtachtige en composietmaterialen biedt Zimmer Group innovatieve, voor de toepassing geoptimaliseerde end-of-arm-producten. Er zijn geen grenzen aan de flexibiliteit gesteld.

  • Modulaire end-of-arm-producten voor de implementatie van een breed scala aan functies op de bewerkingsmodule
  • Booroverbrengingen met starre spindels
  • Booroverbrengingen met uitzetbare spindels
  • Multifunctionele eenheden
  • Projectspecifiek ontwerp voor minimale benodigde ruimte en minimale inspanning voor gereedschapswissels
  • Talrijke aanbouwopties bieden de grootst mogelijke flexibiliteit en vrijheid

Booroverbrengingen met starre spindels

Wij ontwikkelen starre booroverbrengingen voor serieboringen om de prestaties van uw boormachine te maximaliseren. Daarbij kan de configuratie en ordening van de afzonderlijke boorspindels vrij worden gekozen. Een centrale aandrijving via alle standaard machine-interfaces drijft alle boorspindels tegelijkertijd aan via tandwieloverbrengingen.

ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN

  • Starre booroverbrengingen op maat in verschillende variaties
  • Bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen
  • Reparatie en vervanging van verwisselbare booroverbrengingen voor alle gangbare machinefabrikanten
  • Variabel spindelaantal en -ordening

Boorordening
Gestandaardiseerd modulair systeem met variabel aantal spindels en ordening

Gereedschapsinterface
Weldon-boorhouder toerental tot 3.000 tpm

Interfaces
Diverse machine-interfaces voor bevestiging aan bestaande aandrijvingen


Booroverbrengingen met verstelbare spindels

Onze hoogwaardige booroverbrengingen met verstelbare spindels bereiken de meest exacte nauwkeurigheden dankzij hun monoblokontwerp. De afzonderlijk verstelbare boorpinolen vergrendelen de boel nauwsluitend in de verstelde positie om maximale krachten en bewerkingssnelheden te bereiken. Naast de verwisselbare boorpinolen in gemonteerde toestand bieden deze spindels nog vele andere verfijningen wat betreft dit product.

ONZE KNOWHOW – UW VOORDELEN

  • Aangepaste, instelbare booroverbrengingen in een groot aantal variaties
  • Bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen
  • Diverse eenheden voor een groot aantal bewerkingen (horizontale booreenheid, groevenzaag, Clamex, cup-transportband)
  • Variabel aantal en ordening van spindels

Ontwerp
Het monoblokontwerp garandeert maximale precisie en eenvoudige vervanging van de boorpinolen in gemonteerde toestand

Boorpinolen
Boorpinolen met Weldon-bevestiging, rastermaat 32 mm hartafstand, toerental tot 7.500 tpm

Aandrijving
Een centraal via een frequentieomvormer geregelde aandrijfmotor drijft de boorpinolen en -eenheden aan via een tandwielaandrijving

Verstelslag
Boorpinolen met 60 mm Verstelslag en vergrendeling in verlengde positie


TECHNOLOGY-CONSULTING

In de aanvraag- en vroege projectfase ligt de nadruk op het definiëren van de belangrijkste functionele vereisten, het waarborgen van interfaces en verbindingen met aangrenzende vakgebieden en het definiëren van een betrouwbaar kostenkader.

Dankzij de expertise van ons systeemengineeringteam in alle branches zijn we de perfecte partner voor mechanische, mechatronische en software-oplossingen in de automatisering. Het doel om uw op maat gemaakte systeem sneller in bedrijf te nemen, eenvoudiger te gebruiken en efficiënter en betrouwbaarder te laten werken is onze grootste drijfveer!

Systeemoplossingen Customer Engineering

Met 30 jaar ontwikkelingservaring en meer dan 80 experts beschikt de Zimmer Group over de doorslaggevende industrie-expertise om uw taakstelling snel en nauwkeurig te analyseren, technisch innovatieve en rendabele oplossingen te ontwikkelen en deze betrouwbaar en op tijd te implementeren.

Ons team op het gebied van klantspecifieke componenten en systeemontwikkeling is in staat dergelijke oplossingen voor u te ontwikkelen.

neem contact met ons op


Gebruik in de productieomgeving

  • Het gebruik van industriële robots vertegenwoordigt een beslissende productiviteitsfactor in de machinale houtbewerking
  • Voor het toenemende gebruik van robotica biedt de Zimmer Group innovatieve, voor de toepassing geoptimaliseerde end-of-arm-producten
  • Onze intelligente oplossingen voor end-of-arm-tooling leveren een beslissende bijdrage aan de verhoging van de productiviteit
  • Vooral in het tijdperk van Industrie 4.0 bieden onze mechatronische oplossingen en het complete scala aan bijbehorende digitale diensten uitstekende mogelijkheden voor differentiatie


Hebt u nog vragen?

Persoonlijke gegevens
Bericht