Productzoeker robotica

In slechts enkele stappen naar het perfecte product:

Met bijna 2.000 producten heeft ons robotica-assortiment de ideale oplossing voor elke toepassing. Om u snel en eenvoudig de juiste componenten te kunnen aanbieden, hoeft u ons alleen maar wat informatie over uw toepassing te geven en het gewenste resultaat aan ons aanvraagwinkelmandje toe te voegen. Zo kunnen wij uw behoeften zo goed mogelijk begrijpen en kunnen onze productexperts zo snel mogelijk contact met u opnemen om u een effectieve oplossing voor te stellen.

UW VOORDELEN

  • Grijpers en toebehoren snel en eenvoudig selecteren. Een intelligente zoekopdracht, bestaande uit de belangrijkste selectiecriteria, leidt zeer snel tot goed gefundeerde selectievoorstellen.
  • Handig overzicht geeft uitgebreide resultaten. Uit een groot aantal verschillende grijpers (incl. toebehoren) kan de gebruiker heel gemakkelijk het model kiezen dat hem het beste past. Tegelijkertijd worden de belangrijkste gegevens voor de voorgestelde producten duidelijk gepresenteerd.
  • Verfijnde selectie door filters. Er kunnen extra filters of specifieke toepassingsgegevens worden gebruikt om de zoekopdracht te verfijnen.
  • Overtuigende oplossing, mobiel beschikbaar. Aangezien de productzoeker online beschikbaar is, hoeft geen software te worden geïnstalleerd.

Components
0 Robot flange
1 Communication module Find out more
2 Quick-change module More about MATCH
3 End effector with quick-change module More about MATCH
4 Software Find out more

With robot-specific standardized interfaces, the MATCH series offers flexible and fast setup of the robot application. The simple design also allows a high degree of flexibility so that a wide variety of tasks can be performed by one or by various robots. 

Components
0 Robot flange
1 Communication module Find out more
2 Adaptation to the robot flange
3 Multi-functional level Find out more
4 Tool changer Find out more
5 Adaptation of the end effector
6 End effector Find out more

When configuring a robot cell with conventional components, the exact components required for the customer-specific application can be selected from a wide range of products.

Persoonlijke gegevens
Bedrijfsnaam
Contactgegevens
Bericht