Mijlpalen op weg naar de Know-How Factory.

Start: Garage. Doel: Global Player

1980
Fotoaufnahme der Werkstatt
Zimmer GmbH Technische Werkstätten, Rheinau

Oprichting van het door de eigenaar geleide familiebedrijf in Rheinau-Freistett. Productontwikkelingen op het gebied van automatisering en handlingtechniek zorgen al snel voor de doorbraak van het bedrijf. Zimmer GmbH heeft zich al vroeg gevestigd in de ontwikkeling en productie van zeer complexe componenten en systeemoplossingen voor bekende OEM-klanten. Het voormalige garagebedrijf wordt al snel een hightech bedrijf. Tegenwoordig behoort het tot de toonaangevende fabrikanten in de industrie. De gestandaardiseerde oplossingen voor de machine- en installatiebouw worden wereldwijd als kwaliteitsproducten gewaardeerd. Planning, ontwerp, fabricage en montage van mechanische onderdelen: Zimmer GmbH Technische Werkstätten profileert zich ook als een competente leverancier van technische diensten. Al meer dan tien jaar wordt het bedrijf beschouwd als een belangrijke leverancier van systemen. Klanten zijn bekende bedrijven uit de machine- en installatiebouw en de automobielindustrie.

1999
Greifer der Sommer automatic
Sommer-automatic GmbH, Ettlingen

Een van de grootste aanbieders van pneumatische en elektrische handlingscomponenten en -systemen wordt geïntegreerd. Sommer-automatic is een branchespecialist met een duidelijke focus en een uitgebreid portfolio op het gebied van handlingtechnologie. Tegelijkertijd begint een intensieve samenwerking met Zimmer GmbH Technische Werkstätten. Voorbeeldige innovaties voor procesautomatisering zijn het resultaat van deze samenwerking op het gebied van productmanagement en onderzoek en ontwikkeling.

2004
Zimmer GmbH Daempfungssysteme, Rheinau

Oprichting van het bedrijf. Tegenwoordig is het een van de toonaangevende ontwikkelingspartners in de meubelindustrie en een unieke systeempartner voor dempingssystemen en innovatieve intrekmechanismen, de zogenaamde softclose-systemen, die inmiddels ook andere industrieën, zoals de automobielindustrie hebben veroverd. Tot de klanten van het bedrijf behoren bijna alle grote beslag- en meubelfabrikanten. Als pionier op het gebied van ontwikkeling en als installatiebouwer is het bedrijf nu wereldwijd gevraagd en erkend.

2007
Zimmer GmbH Kunststofftechnik, Rheinau

Oprichting van het bedrijf. Geproduceerd worden seriecomponenten in metaal, kunststof en elastomeren (spuitgieten van metaalpoeder, spuitgieten van kunststof, elastomeertechnologie en de innovatieve MIM-technologie). Het bedrijf combineert een jarenlange ervaring met een grote flexibiliteit en een brede verticale productieactiviteit. De constante prestaties op het gebied van materiaalontwikkeling, de eigen afdeling voor werktuigbouw en productontwikkeling en de interne nabewerking hebben ertoe geleid dat Zimmer Kunststofftechnik intussen een zeer bijzondere marktpositie heeft.

2009
Nieuwe productiefaciliteiten

In Rheinau worden nieuwe productiefaciliteiten in gebruik genomen (10.500 m2).
2011 Er wordt nog eens 3800 m2 aan productie- en kantoorruimte gebouwd om de capaciteit van Zimmer GmbH uit te breiden.

2013
Badge THE KNOW-HOW FACTORY
Zimmer Group GmbH, Rheinau

Besluit voor een aangescherpte strategische positionering. Twee succesvolle eenmansbedrijven worden aanvankelijk gebundeld tot een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zimmer GmbH Technische Werkstätten en Sommer-automatic GmbH fuseren tot Zimmer GmbH. De onafhankelijke bedrijven Zimmer GmbH Kunststofftechnik en Zimmer GmbH Daempfungssysteme, alsmede Benz GmbH zullen in de toekomst samen met Zimmer GmbH de Zimmer Group vormen. Alle producten voor de sectoren handlingtechniek, lineaire techniek en industriële en softclose-dempingstechniek zullen ook in de toekomst onder één dak en nog consequenter dan voorheen worden ontwikkeld. Het gemeenschappelijke doel: alles onder één dak voor de wereldmarkt. Van nu af aan ziet de Zimmer Group zichzelf als een KNOW-HOW FACTORY.

2014
De mechatronisatie

De mechatronisatie in de automatiseringstechnologie schrijdt voort. Als een van de pioniers van intelligente en elektronische grijpers biedt de Zimmer Group met zijn GEP2000-serie de gebruikers een scala aan mogelijkheden die moeilijk te realiseren zijn met conventionele, mechanische middelen. De GEP2000-serie overtuigt door zijn grijpkrachtbehoud, zelfs in volledig stroomloze toestand, waardoor oververhitting van de grijper is uitgesloten. De nadruk ligt op de grote slag en de vrije keuze van de aansturing.

Produktionsstätte Werk 2 am Standort „Am Glockenloch“
Overname / integratie van Wöku Kunststofftechnik

Wöku GmbH Werkzeugbau und Kunststoffspritzguss in Ottersweier wordt met zijn 50 medewerkers geïntegreerd in de Zimmer Group.

2015
Samenwerkende grijpers

Cobots, d.w.z. robotmodellen die geschikt zijn voor de human-robot collaboration (HRC), doen steeds meer hun intrede op de markt. De Zimmer Group is een van de eerste fabrikanten ter wereld die grijpers op de markt brengt die geschikt zijn voor HRC. Deze innovatie werd bekroond met de Handling Award 2015. De Zimmer Group heeft inmiddels de grootste portfolio HRC-grijpers ter wereld.

2016
Nieuwbouw in 2016

In juli 2016 legt de Zimmer Group de eerste steen voor de bouw van twee nieuwe productiehallen op de locatie Glockenloch. Zij creëren ruimte voor verdere groei en ongeveer 50 nieuwe geschoolde banen in de komende één tot twee jaar.

2018
Uitstekend!

Slechts enkele weken na het ontvangen van vier IF DESIGN Awards, wordt de Zimmer Group ook bekroond met de gerenommeerde Red Dot Product Design Award. De Zimmer Group heeft in totaal zes keer het begeerde kwaliteitszegel gekregen van de jury in de categorie industriële uitrusting, machines en automatisering.

2019
Awards voor innovatie en het merk

Tot de vele prijzen en onderscheidingen van de Zimmer Group in 2019 behoren onder meer de German Brand Award (industrieprijs voor merkmanagement), de German Innovation Award (innovatieprijs gesponsord door de Duitse industrie) en de Handling Award.

2020
40 jaar Zimmer Group

De Zimmer Group viert zijn 40-jarig bestaan.